Gruppi merceologici
Anelli di serraggio ampi divisi
K1925

Anelli di serraggio ampi divisi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero dovrebbe essere inferiore a h11.
Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1925 Anelli di serraggio ampi divisi 208 kB

Disegni

Anelli di serraggio ampi divisi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
BC
(DIN 912)
D1

D2RFiltro
K1925.00801K1925.0080220M3x881822,4
K1925.01001K1925.0100220M3x10102426
K1925.01201K1925.0120224M4x12122831,8
K1925.01601K1925.0160229M5x16163439,4
K1925.02001K1925.0200233M6x18204046,4
K1925.02501K1925.0250233M6x18254550,8
K1925.03001K1925.0300233M6x18305458,6
K1925.04001K1925.0400233M6x18406065
K1925.05001K1925.0500241M8x25507887
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33