Gruppi merceologici
Tampone per battuta di gomma tipo TP tampone porta
K1931

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elastomeri di caucciù naturale, durezza media, 60° Shore A.Nota:Tamponi di battuta di gomma da avvitare. Utilizzabili anche come piedini per macchinari.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1931 Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta 190 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1931.0260156026412159 0,99 €
K1931.0300226030711215 1,10 €
K1931.03503060358173010 2,25 €
K1931.0400356040720358 3,21 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33