Gruppi merceologici
Angolare in acciaio aperto
K1509

Angolare in acciaio aperto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.Nota:L'angolare può essere usato come battuta su tavoli forati a griglia e tavoli scanalati. Insieme alle viti con testa zigrinata è possibile praticare una regolazione di precisione. Gli angolari vengono fissati su tavoli forati a griglia tramite bulloni di fissaggio dotati di rondella. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissati anche su tavole macchina con cave.Vantaggi:Posizionamento e spostamento flessibili.
Montaggio semplificato mediante l'apertura.
Regolazione continua
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1509 Angolare in acciaio aperto 233 kB

Disegni

Angolare in acciaio aperto

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1H

H1LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1509.08040604010,4603680564 8,44 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33