HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Angolo acciaio aperto
K1509

Angolo acciaio aperto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.Nota:L'angolo può essere usato come battuta su tavole con fori e tavole scanalate. Insieme alle viti con testa zigrinata è possibile praticare una regolazione di precisione. L'angolo è fissato usando i bulloni di fissaggio con rondella su tavole di foratura. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissate anche su tavole macchina con cave.Vantaggi:Posizionamento e spostamento flessibili.
Montaggio semplificato mediante l'apertura.
Regolazione continua
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1509 Angolo acciaio aperto 237 kB

Disegni

Angolo acciaio aperto

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1H

H1LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1509.08040604010,4603680564 8,44 €