HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con angolare di fissaggio
K1505

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con angolare di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Angolare di fissaggio, zinco pressofuso.
Cunei di fissaggio acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Gli angolari di fissaggio sono idonei per esempio come battuta per il fissaggio dei profili in alluminio sulle tavole di foratura o su piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Allentando la maniglia a leva si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento. I bulloni di fissaggio con angolare di fissaggio vengono utilizzati per lo più a coppia.
Vantaggi:Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm e legno ≥18 mm).
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Comando senza attrezzi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1505 Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con angolare di fissaggio 391 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con angolare di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
BD

H1H2L1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1505.016Acciaio321625362065 30,21 €
K1505.120Acciaio inox322021362065 32,49 €
K1505.028Acciaio322836362065 37,05 €