Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento
K1506

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido con schema di foratura 3 o 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1506 Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento 413 kB

Disegni (sintesi completa)

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0016AAcciaio52132616M530,517,5661130132656 23,03 €
K1506.1020AAcciaio inox52132620M53421661130132656 25,31 €
K1506.0028AAcciaio52132628M54128661130132656 29,87 €

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0116BAcciaio5273816M5M630,517,596113073856 24,05 €
K1506.1120BAcciaio inox5273820M5M6342196113073856 26,33 €
K1506.0128BAcciaio5273828M5M6412896113073856 30,89 €

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0216CAcciaio52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 28,39 €
K1506.1220CAcciaio inox52132673820M5M5M634219611301326267383056 30,67 €
K1506.0228CAcciaio52132673828M5M5M641289611301326267383056 35,23 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33