HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella
K1504

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rondella acciaio 1.0715
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Rondella zincata.

Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Per il fissaggio di piastre di adattamento, angolari e piastre aperte su tavole a griglia o piastre con fori di Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm. Può essere utilizzato anche come punto di arresto e per il posizionamento e il fissaggio di piastre di bloccaggio intercambiabili. I cunei di serraggio vengono bloccati nel foro ruotando la vite cilindrica.Vantaggi:
Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm ; legno ≥18 mm).
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Altezza ridotta.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1504 Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella 384 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con rondella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1HH1H2SWB
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1504.016Acciaio16404817,5760-14 15,50 €
K1504.120Acciaio inox20404821760-10 17,78 €
K1504.028Acciaio28406828760-23 22,34 €