Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio
K1503

Bulloni di fissaggio in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi di centraggio e cunei di serraggio in acciaio 1.0715.
Anello di serraggio in acciaio 1.0718.
Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica
Perni di centraggio e anello di serraggio fosfatati.
Cunei di serraggio bruniti.
Scala di misurazione lavorata al laser.
Nota:Stringendo la vite o ruotando la maniglia a leva vengono serrati tutti e due i cunei di serraggio nel foro. L'anello di serraggio regolabile in modo continuo consente di fissare in modo sicuro varie staffe di riferimento di spessore differente.Utilizzo:I bulloni di fissaggio sono ideali per fissare le staffe di riferimento su vari spessori di materiali su tavole di foratura / saldatura con foro Ø 16 mm o 28 mm.Vantaggi:Campo di serraggio regolabile in modo continuo tra 0-36 mm e 0-75 mm.
Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12).
Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala.
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatibile con le comuni staffe di riferimento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1503 Bulloni di fissaggio in acciaio 747 kB

Disegni (sintesi completa)

Bulloni di fissaggio in acciaio

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2SWB
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1503.0016A16347817,54960-36 51,30 €
K1503.0028A2848129289060-75 61,56 €

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1HH1H2B
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1503.0116B65163410917,5800-36 55,86 €
K1503.0128B802848168281290-75 66,12 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33