HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio a eccentrico forma A
K0754_A

Dispositivo di serraggio a eccentrico forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.Versione:Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.Nota:Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.Vantaggi:I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0754_A Dispositivo di serraggio a eccentrico forma A 209 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio a eccentrico forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDAHH1H2LCompatibile con
larghezza cava
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0754.00200808A2052,373,53682882,5100 30,72 €