Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio a eccentrico forma D
K0754_D

Dispositivo di serraggio a eccentrico forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.Versione:Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.Nota:Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.Vantaggi:I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0754_D Dispositivo di serraggio a eccentrico forma D 264 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio a eccentrico forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2H3LCompatibile con
larghezza cava
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0754.31301008D-M30x24084,635102570,484120 45,28 €