- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1505Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con angolare di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Angolare di fissaggio, zinco pressofuso.
Cunei di fissaggio acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica. Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.Nota:Gli angolari di fissaggio sono idonei per esempio come battuta per il fissaggio dei profili in alluminio sulle tavole di foratura o su piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm. Allentando la maniglia a leva si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento. I bulloni di fissaggio con angolare di fissaggio vengono utilizzati per lo più a coppia.Vantaggi:Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm e legno ≥18 mm). Serraggio nel foro con protezione della superficie. Comando senza attrezziParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|