DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Elementi di centraggio e cunei di serraggio in acciaio 1.0715. Anello di serraggio in acciaio.Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica Perni di centraggio e anello di serraggio fosfatati. Cunei di serraggio bruniti. Scala di misurazione lavorata al laser.Nota:Stringendo la vite o ruotando la maniglia a leva vengono serrati tutti e due i cunei di serraggio nel foro. L'anello di serraggio regolabile in modo continuo consente di fissare in modo sicuro varie staffe di riferimento di spessore differente.Utilizzo:I bulloni di fissaggio sono ideali per fissare le staffe di riferimento su vari spessori di materiali su tavole di foratura / saldatura con foro Ø 16 mm o 28 mm.Vantaggi:Campo di serraggio regolabile in modo continuo tra 0-36 mm e 0-75 mm. Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12). Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala. Serraggio nel foro con protezione della superficie. Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm). Compatibile con le comuni staffe di riferimentoParticolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.