Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro. Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate. Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.Nota disegno:
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
1) O-ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.