HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Mandrini di serraggio in acciaio con leva eccentrica
K1500

Mandrini di serraggio in acciaio con leva eccentrica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il sistema di bloccaggio brevettato permette di posizionare due componenti mediante accoppiamento geometrico, senza bisogno di utensili, e poi di fissarli mediante accoppiamento di forza. Il campo di serraggio o la forza di serraggio è regolabile.Materiale:Impugnatura in getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno acciaio inox.
Tirante, rondella, mandrino di serraggio, molla a tazza in acciaio.
Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Rondella passivata blu.
Tirante e mandrino di serraggio bruniti.
Nota:La forza di serraggio è regolabile individualmente sul tirante tramite cacciavite. Come preimpostazione si raccomanda che la leva eccentrica sia in posizione verticale quando il mandrino è a contatto con il foro.
Il funzionamento del sistema di serraggio è stato testato in fori con tolleranza H7. Tutti i valori per la forza di tenuta sono valori indicativi e vengono forniti senza fattore di sicurezza.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Vantaggi:La giunzione di due componenti è possibile senza bisogno di utensili. I componenti sono centrati in modo ottimale in stato di bloccaggio. Data la struttura compatta, il mandrino di serraggio con leva eccentrica è utilizzabile anche in fori ciechi. I fori non hanno requisiti specifici di misura. Anche la superficie e la forma non devono avere requisiti specifici.Principio di funzionamento:Il sistema di bloccaggio viene inserito nel foro allo stato aperto. All'inizio della procedura di chiusura il mandrino di serraggio si espande e si blocca nel componente inferiore. Grazie al pacchetto di molle a tazza integrato si crea un effetto discendente che, alla fine del processo di chiusura, unisce i due componenti.Nota disegno:
1) azionato
2) non azionato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1500 Mandrini di serraggio in acciaio con leva eccentrica 188 kB

Disegni

Mandrini di serraggio in acciaio con leva eccentrica

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
AA1BD

D1HH1H2H3Forza
manuale
FH N
Forza di
serraggio
F kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1500.1001nero36,241,714,410129132510,4901,35 17,10 €
K1500.1202nero52,359,1181215,411,2173012,61003 18,65 €
K1500.1403nero70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 19,90 €
K1500.1004rosso36,241,714,410129132510,4901,35 17,10 €
K1500.1205rosso52,359,1181215,411,2173012,61003 18,65 €
K1500.1406rosso70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 19,90 €
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
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33