Gruppi merceologici
Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B
K1167_B

Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.Nota:Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno:
La misura L si riferisce a ≤A.
La misura H si riferisce a ≥A.

1) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1167_B Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B 289 kB

Disegni

Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA
min.
A
max.
BDHLSWForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1167.21205B121412M5X1613,49,6435,4 24,24 €
K1167.21506B151714,8M6X1815,810,254,59,1 27,86 €
K1167.21808B18,521,518,4M8X2521,214,96922 35,15 €

Altri articoli di questa categoria