Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.Nota:Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
A scelta possono essere ordinati morsetti a V con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno:
La misura L si riferisce a ≤A.
La misura H si riferisce a ≥A.

1) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1167 Morsetto a V 248 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a V

Morsetto a V con vite a testa svasata, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a V con vite a testa svasata, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA
min.
A
max.
BDHLSWForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1167.11205A121412M5X157,59,5324,3 19,91 €
K1167.11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 22,25 €
K1167.11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 29,28 €

Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA
min.
A
max.
BDHLSWForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1167.21205B121412M5X1613,49,6435,4 23,45 €
K1167.21506B151714,8M6X1815,810,254,59,1 26,94 €
K1167.21808B18,521,518,4M8X2521,214,96922 34,00 €