Gruppi merceologici
Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico
K1696

Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Forma A con perno di posizionamento.
Forma B senza perno di posizionamento.
Montaggio:Vedere il disegno (forma A).Vantaggi:- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1696 Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico 211 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1696.00130A32245244,545432221191030,81,32,1 60,42 €

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 73,74 €
K1696.10600B706012558,215957504622102627 87,96 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33