- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1859Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a blocco con filettatura interna dell'asta del pistone sono ideali per situazioni di bloccaggio in cui sono richieste corse brevi con forze elevate. I cilindri a blocco possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Nelle aste dei pistoni possono essere avvitati vari tipi di pressori con filettatura interna. I cilindri a blocco garantiscono un'elevata pressione di esercizio e sono facili da fissare con viti a testa cilindrica grazie alla loro forma compatta e cubica. Nei cilindri a blocco è installata di serie una doppia guarnizione idraulica. Ciò offre il vantaggio di un funzionamento continuo quasi privo di perdite nell'area della guarnizione sul lato dell'asta. I cilindri a blocco sono dotati di serie di raschiatori metallici per evitare la penetrazione di trucioli.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio. Guarnizione NBR.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:Evitare forze trasversali sui cilindri a blocco.
Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta. Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato. Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzo- Raccordo filettato - Raccordo flangiato con O-ringDati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato. - Molteplici possibilità di fissaggio. - Ampia area di corsa. - Ampia gamma di forze. - Dimensioni di montaggio ridotte. - - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:- Perno d'appoggio K0307. - Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Pinzas de forma hexagonal K0386.Fornitura2 pz. O-ring inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:Forma A: fori longitudinali e trasversali, raccordo filettato Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring
1) Profilo dell'installazione Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1859.160821011 | A | ad azione singola | 16 | 8 | raccordo filettato | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 133,54 € | | K1859.162021011 | A | ad azione singola | 16 | 20 | raccordo filettato | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 149,82 € | | K1859.200821011 | A | ad azione singola | 20 | 8 | raccordo filettato | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 134,63 € | | K1859.202021011 | A | ad azione singola | 20 | 20 | raccordo filettato | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 154,17 € | | K1859.250821011 | A | ad azione singola | 25 | 8 | raccordo filettato | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 136,79 € | | K1859.252021011 | A | ad azione singola | 25 | 20 | raccordo filettato | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 161,77 € | | K1859.321021011 | A | ad azione singola | 32 | 10 | raccordo filettato | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 166,11 € | | K1859.322021011 | A | ad azione singola | 32 | 20 | raccordo filettato | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 186,74 € | | K1859.401021011 | A | ad azione singola | 40 | 10 | raccordo filettato | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 184,57 € | | K1859.402021011 | A | ad azione singola | 40 | 20 | raccordo filettato | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 229,08 € | | K1859.161611011 | A | a doppia azione | 16 | 16 | raccordo filettato | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 133,54 € | | K1859.163211011 | A | a doppia azione | 16 | 32 | raccordo filettato | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 149,82 € | | K1859.165011011 | A | a doppia azione | 16 | 50 | raccordo filettato | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 149,82 € | | K1859.201611011 | A | a doppia azione | 20 | 16 | raccordo filettato | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 135,71 € | | K1859.203211011 | A | a doppia azione | 20 | 32 | raccordo filettato | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 137,89 € | | K1859.205011011 | A | a doppia azione | 20 | 50 | raccordo filettato | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 145,49 € | | K1859.252011011 | A | a doppia azione | 25 | 20 | raccordo filettato | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 136,79 € | | K1859.255011011 | A | a doppia azione | 25 | 50 | raccordo filettato | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 161,77 € | | K1859.322511011 | A | a doppia azione | 32 | 25 | raccordo filettato | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 166,11 € | | K1859.325011011 | A | a doppia azione | 32 | 50 | raccordo filettato | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 208,46 € | | K1859.402511011 | A | a doppia azione | 40 | 25 | raccordo filettato | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 184,57 € | | K1859.405011011 | A | a doppia azione | 40 | 50 | raccordo filettato | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 229,08 € | |
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Diametro del pistone | Corsa | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1859.160821011 | A | ad azione singola | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 133,54 € | | K1859.162021011 | A | ad azione singola | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 149,82 € | | K1859.200821011 | A | ad azione singola | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 134,63 € | | K1859.202021011 | A | ad azione singola | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 154,17 € | | K1859.250821011 | A | ad azione singola | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 136,79 € | | K1859.252021011 | A | ad azione singola | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 161,77 € | | K1859.321021011 | A | ad azione singola | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 166,11 € | | K1859.322021011 | A | ad azione singola | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 186,74 € | | K1859.401021011 | A | ad azione singola | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 184,57 € | | K1859.402021011 | A | ad azione singola | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 229,08 € | | K1859.161611011 | A | a doppia azione | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 133,54 € | | K1859.163211011 | A | a doppia azione | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 149,82 € | | K1859.165011011 | A | a doppia azione | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 149,82 € | | K1859.201611011 | A | a doppia azione | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 135,71 € | | K1859.203211011 | A | a doppia azione | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 137,89 € | | K1859.205011011 | A | a doppia azione | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 145,49 € | | K1859.252011011 | A | a doppia azione | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 136,79 € | | K1859.255011011 | A | a doppia azione | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 161,77 € | | K1859.322511011 | A | a doppia azione | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 166,11 € | | K1859.325011011 | A | a doppia azione | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 208,46 € | | K1859.402511011 | A | a doppia azione | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 184,57 € | | K1859.405011011 | A | a doppia azione | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 229,08 € | |
|
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | B | B1 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1859.160822021 | B | ad azione singola | 16 | 8 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 152,00 € | | K1859.162022021 | B | ad azione singola | 16 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 169,37 € | | K1859.200822021 | B | ad azione singola | 20 | 8 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 155,25 € | | K1859.202022021 | B | ad azione singola | 20 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 170,46 € | | K1859.250822021 | B | ad azione singola | 25 | 8 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 155,25 € | | K1859.252022021 | B | ad azione singola | 25 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 180,22 € | | K1859.321022021 | B | ad azione singola | 32 | 10 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 184,57 € | | K1859.322022021 | B | ad azione singola | 32 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 226,92 € | | K1859.401022021 | B | ad azione singola | 40 | 10 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 213,89 € | | K1859.402022021 | B | ad azione singola | 40 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 257,31 € | | K1859.161612021 | B | a doppia azione | 16 | 16 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 152,00 € | | K1859.163212021 | B | a doppia azione | 16 | 32 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 169,37 € | | K1859.165012021 | B | a doppia azione | 16 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 169,37 € | | K1859.201612021 | B | a doppia azione | 20 | 16 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 148,74 € | | K1859.203212021 | B | a doppia azione | 20 | 32 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 152,00 € | | K1859.205012021 | B | a doppia azione | 20 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 157,43 € | | K1859.252012021 | B | a doppia azione | 25 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 155,25 € | | K1859.255012021 | B | a doppia azione | 25 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 161,77 € | | K1859.322512021 | B | a doppia azione | 32 | 25 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 184,57 € | | K1859.325012021 | B | a doppia azione | 32 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 226,92 € | | K1859.402512021 | B | a doppia azione | 40 | 25 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 213,89 € | | K1859.405012021 | B | a doppia azione | 40 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 257,31 € | |
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Diametro del pistone | Corsa | H | H1 | H3 | L | L1 | L2 | SW | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1859.160822021 | B | ad azione singola | 16 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 152,00 € | | K1859.162022021 | B | ad azione singola | 16 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 169,37 € | | K1859.200822021 | B | ad azione singola | 20 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 155,25 € | | K1859.202022021 | B | ad azione singola | 20 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 170,46 € | | K1859.250822021 | B | ad azione singola | 25 | 8 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 155,25 € | | K1859.252022021 | B | ad azione singola | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 180,22 € | | K1859.321022021 | B | ad azione singola | 32 | 10 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 184,57 € | | K1859.322022021 | B | ad azione singola | 32 | 20 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 226,92 € | | K1859.401022021 | B | ad azione singola | 40 | 10 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 213,89 € | | K1859.402022021 | B | ad azione singola | 40 | 20 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 257,31 € | | K1859.161612021 | B | a doppia azione | 16 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 152,00 € | | K1859.163212021 | B | a doppia azione | 16 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 73 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 169,37 € | | K1859.165012021 | B | a doppia azione | 16 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 169,37 € | | K1859.201612021 | B | a doppia azione | 20 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 148,74 € | | K1859.203212021 | B | a doppia azione | 20 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 77 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 152,00 € | | K1859.205012021 | B | a doppia azione | 20 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 157,43 € | | K1859.252012021 | B | a doppia azione | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 155,25 € | | K1859.255012021 | B | a doppia azione | 25 | 50 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 161,77 € | | K1859.322512021 | B | a doppia azione | 32 | 25 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 184,57 € | | K1859.325012021 | B | a doppia azione | 32 | 50 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 226,92 € | | K1859.402512021 | B | a doppia azione | 40 | 25 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 213,89 € | | K1859.405012021 | B | a doppia azione | 40 | 50 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 257,31 € | |
|
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | B | B2 | D | D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1859.160822031 | C | ad azione singola | 16 | 8 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 132,46 € | | K1859.162022031 | C | ad azione singola | 16 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 148,74 € | | K1859.200822031 | C | ad azione singola | 20 | 8 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 134,63 € | | K1859.202022031 | C | ad azione singola | 20 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 154,17 € | | K1859.250822031 | C | ad azione singola | 25 | 8 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 135,71 € | | K1859.252022031 | C | ad azione singola | 25 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 160,68 € | | K1859.321022031 | C | ad azione singola | 32 | 10 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 149,82 € | | K1859.322022031 | C | ad azione singola | 32 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 186,74 € | | K1859.401022031 | C | ad azione singola | 40 | 10 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 162,86 € | | K1859.402022031 | C | ad azione singola | 40 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 203,03 € | | K1859.161612031 | C | a doppia azione | 16 | 16 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 129,20 € | | K1859.163212031 | C | a doppia azione | 16 | 32 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 136,79 € | | K1859.165012031 | C | a doppia azione | 16 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 136,79 € | | K1859.201612031 | C | a doppia azione | 20 | 16 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 135,71 € | | K1859.203212031 | C | a doppia azione | 20 | 32 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 137,89 € | | K1859.205012031 | C | a doppia azione | 20 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 145,49 € | | K1859.252012031 | C | a doppia azione | 25 | 20 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 127,03 € | | K1859.255012031 | C | a doppia azione | 25 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 144,40 € | | K1859.322512031 | C | a doppia azione | 32 | 25 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 149,82 € | | K1859.325012031 | C | a doppia azione | 32 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 186,74 € | | K1859.402512031 | C | a doppia azione | 40 | 25 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 162,86 € | | K1859.405012031 | C | a doppia azione | 40 | 50 | raccordo flangiato con o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 203,03 € | |
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Diametro del pistone | Corsa | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1859.160822031 | C | ad azione singola | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 132,46 € | | K1859.162022031 | C | ad azione singola | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 148,74 € | | K1859.200822031 | C | ad azione singola | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 134,63 € | | K1859.202022031 | C | ad azione singola | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 154,17 € | | K1859.250822031 | C | ad azione singola | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 135,71 € | | K1859.252022031 | C | ad azione singola | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 160,68 € | | K1859.321022031 | C | ad azione singola | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 149,82 € | | K1859.322022031 | C | ad azione singola | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 186,74 € | | K1859.401022031 | C | ad azione singola | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 162,86 € | | K1859.402022031 | C | ad azione singola | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 203,03 € | | K1859.161612031 | C | a doppia azione | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 129,20 € | | K1859.163212031 | C | a doppia azione | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 136,79 € | | K1859.165012031 | C | a doppia azione | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 136,79 € | | K1859.201612031 | C | a doppia azione | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 135,71 € | | K1859.203212031 | C | a doppia azione | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 137,89 € | | K1859.205012031 | C | a doppia azione | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 145,49 € | | K1859.252012031 | C | a doppia azione | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 127,03 € | | K1859.255012031 | C | a doppia azione | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 144,40 € | | K1859.322512031 | C | a doppia azione | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 149,82 € | | K1859.325012031 | C | a doppia azione | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 186,74 € | | K1859.402512031 | C | a doppia azione | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 162,86 € | | K1859.405012031 | C | a doppia azione | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 203,03 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|