- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1860Cilindro idraulico a vite a doppia azione |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Con i cilindri a vite a doppio effetto è possibile ottenere corse lineari cadenzate. Nei cilindri a vite a doppio effetto, entrambe le direzioni di corsa sono attivate tramite l'applicazione di forza. I cilindri a vite a doppio effetto possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Questi cilindri a vite vengono spesso utilizzati nelle piastre di dispositivi e nelle piastre per attrezzature di stampaggio di plastica ad iniezione. Il raschiatore metallico integrato previene danni alla superficie dell'asta del pistone, in quanto i trucioli non possono penetrare nel cilindro a vite. Grazie alla protezione della guarnizione, è garantita la longevità dei prodotti.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio. Guarnizione NBR.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:Grazie al design compatto dei cilindri a vite, all'interno non viene installato alcun arresto per la corsa di ritorno del pistone. Per i cilindri a vite è necessario rispettare la profondità di installazione specificata, poiché la parte inferiore del foro di installazione funge da arresto per la corsa di ritorno.
Durante la realizzazione dei canali forati per i cilindri a vite, è necessario fare attenzione che non rimangano trucioli nei fori. Questi possono danneggiare le guarnizioni dei cilindri a vite, con conseguenti perdite nel prodotto. Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi.Accessori:- Perno d'appoggio K0307. - Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Pinzas de forma hexagonal K0386.Nota disegno:1) Profilo di montaggio 2) Rientro del cilindro 3) Alimentazione alternativa di olio, uscita del cilindro 4) Bordi arrotondati, max. R0,5 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1860.161613061 | 16 | 16 | canali forati | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 56 | 50 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 150,15 € | | K1860.163213061 | 16 | 32 | canali forati | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 72 | 66 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 156,45 € | | K1860.165013061 | 16 | 50 | canali forati | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 90 | 84 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 163,80 € | | K1860.201613061 | 20 | 16 | canali forati | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 57 | 51 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 152,25 € | | K1860.203213061 | 20 | 32 | canali forati | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 73 | 67 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 157,50 € | | K1860.205013061 | 20 | 50 | canali forati | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 91 | 85 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 164,85 € | | K1860.252013061 | 25 | 20 | canali forati | 33 | 35 | 16 | 5,2 | M42x1,5 | M10x17 | 63 | 56 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 13 | | | 156,45 € | | K1860.255013061 | 25 | 50 | canali forati | 33 | 35 | 16 | 5,2 | M42x1,5 | M10x17 | 93 | 86 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 13 | | | 166,95 € | | K1860.322513061 | 32 | 25 | canali forati | 43 | 45 | 20 | 5,2 | M56x2 | M12x18 | 74 | 64 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 17 | | | 200,55 € | | K1860.325013061 | 32 | 50 | canali forati | 43 | 45 | 20 | 5,2 | M56x2 | M12x18 | 99 | 89 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 17 | | | 219,45 € | | K1860.402513061 | 40 | 25 | canali forati | 53 | 55 | 25 | 5,2 | M64x2 | M16x27 | 78 | 68 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 22 | | | 226,80 € | | K1860.405013061 | 40 | 50 | canali forati | 53 | 55 | 25 | 5,2 | M64x2 | M16x27 | 103 | 93 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 22 | | | 244,65 € | |
N. ordine | Diametro del pistone | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | Forza di compressione a 500 bar (kN)
| Forza di trazione a 500 bar (kN) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa di ritorno (cm³) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1860.161613061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 150,15 € | | K1860.163213061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 156,45 € | | K1860.165013061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 163,80 € | | K1860.201613061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 152,25 € | | K1860.203213061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 157,50 € | | K1860.205013061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 164,85 € | | K1860.252013061 | 25 | 4,91 | 2,9 | 24,50 | 14,50 | 4,91 | 2,90 | | | 156,45 € | | K1860.255013061 | 25 | 4,91 | 2,9 | 24,50 | 14,50 | 4,91 | 2,90 | | | 166,95 € | | K1860.322513061 | 32 | 8,04 | 4,9 | 40,20 | 24,50 | 8,04 | 4,90 | | | 200,55 € | | K1860.325013061 | 32 | 8,04 | 4,9 | 40,20 | 24,50 | 8,04 | 4,90 | | | 219,45 € | | K1860.402513061 | 40 | 12,57 | 7,66 | 62,80 | 38,30 | 12,57 | 7,66 | | | 226,80 € | | K1860.405013061 | 40 | 12,57 | 7,66 | 62,80 | 38,30 | 12,57 | 7,66 | | | 244,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|