- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1861Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a vite ad azione singola con ritorno a molla sono caratterizzati da un design compatto e sono quindi spesso utilizzati come cilindri di serraggio. Possono essere posizionati a distanze molto ravvicinate tra loro. I cilindri a vite possono essere utilizzati senza superficie di serraggio contrapposta grazie alla limitazione della corsa interna. I raschiatori doppi installati di serie impediscono le perdite dinamiche e aumentano così la durata dei cilindri a vite. Il pistone viene riportato in posizione di partenza mediante una molla integrata.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio. Guarnizione NBR.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:I cilindri a vite possono sopportare carichi massimi sia in stato di serraggio che di allentamento. Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati. Un anello di tenuta sul fondo del foro di avvitamento sigilla il cilindro a vite. Grazie alla struttura a stantuffo, non è necessario ventilare la sede dell'asta.
I cilindri a vite devono essere protetti da sostanze aggressive taglienti e refrigeranti.
I pressori per la forma B non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 400 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato. - Dimensioni di montaggio ridotte. Può essere utilizzato senza superficie di serraggio contrapposta. - Carichi possibili in posizione retratta. - Alimentazione a pressione senza fili.Accessori:Forma B: - Perno d'appoggio K0307. - Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Pinzas de forma hexagonal K0386.Nota disegno:1) Profilo di installazione Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 10 | canali forati | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 | | | 56,70 € | | K1861.1612230711 | A | 16 | 12 | canali forati | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 | | | 63,00 € | | K1861.2015230711 | A | 20 | 15 | canali forati | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 | | | 73,50 € | | K1861.2516230711 | A | 25 | 16 | canali forati | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 | | | 85,05 € | | K1861.3220230711 | A | 32 | 20 | canali forati | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 | | | 151,20 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | R | SW | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 400 bar (kN) | Forza di ritorno della molla min. (N) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 56,70 € | | K1861.1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 63,00 € | | K1861.2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 73,50 € | | K1861.2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 85,05 € | | K1861.3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 151,20 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | D | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H8 | H9 | H10 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1861.1210230811 | B | 12 | 10 | canali forati | 6 | M22x1,5 | M6 | 45 | 27 | 7 | 10 | 5,5 | 6,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 63,00 € | | K1861.1612230811 | B | 16 | 12 | canali forati | 6 | M26x1,5 | M6 | 52,5 | 34 | 8 | 9 | 5,5 | 6,5 | 19 | 7 | 33,5 | | | 68,25 € | | K1861.2015230811 | B | 20 | 15 | canali forati | 7 | M30x1,5 | M8 | 65,5 | 43 | 8 | 13,5 | 6 | 8 | 23 | 7 | 42,5 | | | 76,65 € | | K1861.2516230811 | B | 25 | 16 | canali forati | 7 | M38x1,5 | M8 | 68,5 | 45,5 | 11 | 14 | 7 | 8 | 26,5 | 10 | 45 | | | 91,35 € | | K1861.3220230811 | B | 32 | 20 | canali forati | 8 | M48x1,5 | M12 | 98 | 71,5 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 11 | 71 | | | 158,55 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | SW1 | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 400 bar (kN) | Forza di ritorno della molla min. (N) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1861.1210230811 | B | 12 | 31 | 10 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 63,00 € | | K1861.1612230811 | B | 16 | 34 | 13 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 68,25 € | | K1861.2015230811 | B | 20 | 40 | 17 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 76,65 € | | K1861.2516230811 | B | 25 | 52 | 19 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 91,35 € | | K1861.3220230811 | B | 32 | 62 | 24 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 158,55 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Corsa | Tipo di attacco | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1861.1210230911 | C | 12 | 10 | canali forati | 6 | M22x1,5 | 45,5 | 27 | 7 | 10,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 99,75 € | | K1861.1612230911 | C | 16 | 12 | canali forati | 6 | M26x1,5 | 54 | 34 | 8 | 11 | 19 | 7 | 33,5 | | | 100,80 € | | K1861.2015230911 | C | 20 | 15 | canali forati | 7 | M30x1,5 | 69,5 | 43 | 8 | 17,5 | 23 | 7 | 42,5 | | | 123,90 € | | K1861.2516230911 | C | 25 | 16 | canali forati | 7 | M38x1,5 | 72,5 | 45,5 | 11 | 18 | 26,5 | 10 | 45 | | | 137,55 € | | K1861.3220230911 | C | 32 | 20 | canali forati | 8 | M48x1,5 | 100 | 71,5 | 12 | 20 | 40 | 11 | 71 | | | 201,60 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | SW | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 400 bar (kN) | Forza di ritorno della molla min. (N) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1861.1210230911 | C | 12 | 31 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 99,75 € | | K1861.1612230911 | C | 16 | 34 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 100,80 € | | K1861.2015230911 | C | 20 | 40 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 123,90 € | | K1861.2516230911 | C | 25 | 52 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 137,55 € | | K1861.3220230911 | C | 32 | 62 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 201,60 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|