- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1953Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Se si utilizza la rondella conica K0729 scegliere la forma G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1953.08 | acciaio da bonifica | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 15,54 € | | K1953.10 | acciaio da bonifica | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 20,35 € | | K1953.12 | acciaio da bonifica | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 21,40 € | | K1953.121 | acciaio da bonifica | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 24,35 € | | K1953.16 | acciaio da bonifica | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 32,05 € | | K1953.161 | acciaio da bonifica | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 36,51 € | | K1953.20 | acciaio da bonifica | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 52,50 € | | K1953.201 | acciaio da bonifica | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 66,85 € | | K1953.24 | acciaio da bonifica | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 68,26 € | | K1953.241 | acciaio da bonifica | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 75,93 € | | K1953.30 | acciaio da bonifica | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 103,95 € | | K1953.301 | acciaio da bonifica | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 118,77 € | | K1953.208 | alluminio | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 39,18 € | | K1953.210 | alluminio | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 36,27 € | | K1953.212 | alluminio | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 31,92 € | | K1953.2121 | alluminio | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 48,95 € | | K1953.216 | alluminio | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 58,75 € | | K1953.2161 | alluminio | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 76,29 € | | K1953.220 | alluminio | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 100,11 € | | K1953.2201 | alluminio | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 130,57 € | | K1953.224 | alluminio | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 102,36 € | | K1953.2241 | alluminio | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 141,46 € | | K1953.230 | alluminio | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 136,44 € | | K1953.2301 | alluminio | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 184,59 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|