- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1490Ganascia per unità di staffaggio regolabile |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:nitrurato e brunito.Nota:Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | B1 | H1 | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1490.90000 | A | morsa di serraggio standard inferiore | 28 | 15 | 26,8 | 28 | 10 | | | 62,11 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | B1 | H Intervallo di serraggio | H1 | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1490.90012 | B | morsa di serraggio standard superiore | 28 | 15 | 0-12 | 21 | 29,5 | 11,5 | | | 61,20 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | B1 | H Intervallo di serraggio | H1 | H2 | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1490.90416 | C | ganascia intercambiabile superiore | 28 | 15 | 4-16 | 24,5 | 3,5 | 29,5 | 11,5 | | | 108,39 € | | K1490.91527 | C | ganascia intercambiabile superiore | 28 | 15 | 15-27 | 24,5 | 14,5 | 29,5 | 11,5 | | | 108,39 € | | K1490.92638 | C | ganascia intercambiabile superiore | 28 | 15 | 26-38 | 35,5 | 25,5 | 29,5 | 11,5 | | | 127,38 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1490.90029 | D | ganascia per morsa superiore | 28 | 15 | M8 | 4,5 | 29,5 | 16,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 | | | 110,02 € | | K1490.90040 | D | ganascia per morsa superiore | 28 | 15 | M8 | 4,5 | 40,5 | 27,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 | | | 128,14 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
Forma | N. ordine | Versione 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
E | K1490.910000 | ganascia per morsa inferiore | 28 | 15 | 5,8 | 4,5 | 32,8 | 30 | 23 | 10 | | | 129,35 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|