- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1858Morsa a leva idraulica a doppio effetto |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva sono ideali per le applicazioni in cui la situazione di bloccaggio non consente di estrarre il pezzo liberamente verso l'alto quando non è bloccato. A causa del movimento lineare della leva di serraggio durante l'apertura o la chiusura della morsa a leva, è particolarmente adatto per situazioni di serraggio in cui non è possibile un movimento laterale dell'elemento di serraggio, ad esempio in presenza di contorni di disturbo. La forza viene trasmessa alla leva di serraggio della morsa a leva tramite il pistone. La modalità di funzionamento a doppia azione delle morse a leva consente di definire chiaramente i tempi di apertura e chiusura.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:La leva di serraggio della morsa a leva sviluppa la sua forza di serraggio ottimale in posizione orizzontale. Le tolleranze dei pezzi sono compensate fino a una deviazione di posizione di +/- 8,5°. La forza di serraggio di una morsa a leva dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzo- Raccordo filettato - Raccordo flangiato con O-ring - Canali forati.Dati tecnici:- Pressione massima di esercizio per diametri del pistone 16 e 25: 350 bar. - Pressione massima di esercizio per diametro del pistone 40: 200 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato. - Alloggimento a scomparsa parziale. - Accesso al pezzo senza collisioni. - Alimentazione a pressione senza fili. - Numerose possibilità di montaggio.Su richiesta:Con controllo della posizione.Fornitura- n. 1 leva di serraggio per morsa a leva. - n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8. - n. 4 coperture in plastica.n. 2 O-ring 7x1,5 inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:H1*= punto di serraggio ottimale; -1,5 mm fino all'arresto della leva di serraggio
1) Profilo di installazione 2) allentare 3) serrare 4) Bordo smussato 5) Solo con pistone di diametro 16 i fori sono chiusi con tappi filettati Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Tipo di attacco | B | B1 | B2 | C (gradi) | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161104 | A | 16 | raccordo filettato | 61 | 38 | 7 | 69 | 38 | 38,5 | M6x12 | G1/8 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 355,95 € | | K1858.251104 | A | 25 | raccordo filettato | 80 | 56 | 8 | 65 | 50 | 50,5 | M8x22 | G1/4 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 476,70 € | | K1858.401104 | A | 40 | raccordo filettato | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | 70,5 | M10x22 | G1/4 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 515,55 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161104 | A | 16 | 52 | 38 | 15 | 18 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 355,95 € | | K1858.251104 | A | 25 | 72 | 56 | 24 | 25 | 44 | 24 | 63,5 | 44 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 476,70 € | | K1858.401104 | A | 40 | 100 | 78 | 36 | 32 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 515,55 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Tipo di attacco | B | B1 | B2 | B4 | C (gradi) | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161204 | B | 16 | raccordo flangiato con o-ring | 61 | 38 | 7 | 20 | 69 | 38 | 38,5 | 4 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 355,95 € | | K1858.251204 | B | 25 | raccordo flangiato con o-ring | 72 | 56 | 8 | 27 | 65 | 50 | 50,5 | 4 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 476,70 € | | K1858.401204 | B | 40 | raccordo flangiato con o-ring | 95 | 62 | 13,5 | 29 | 65 | 70 | 70,5 | 5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 515,55 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161204 | B | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 24 | 1,5 | - | 5,2 | | | 355,95 € | | K1858.251204 | B | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 28,1 | 3,9 | - | 13,8 | | | 476,70 € | | K1858.401204 | B | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 50,5 | 10 | 42 | 9,5 | 19 | - | | | 515,55 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Tipo di attacco | B | B1 | B2 | C (gradi) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161304 | C | 16 | canali forati | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 | | | 345,45 € | | K1858.251304 | C | 25 | canali forati | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 | | | 466,20 € | | K1858.401304 | C | 40 | canali forati | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 | | | 504,00 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 345,45 € | | K1858.251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 466,20 € | | K1858.401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 504,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|