- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1870Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.Materiale:Alloggiamento in alluminio. Pistone in acciaio.Versione:Pistone temprato.Nota:Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. L'alimentazione d'aria per le morse a leva rotante avviene tramite canali forati.La leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.
Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti. È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.
Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio. Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta. Con la morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi. Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.
La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 6 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Nessuna forza trasversale durante il serraggio. - Dimensioni di montaggio ridotte. - Ampia scelta di leve di serraggio. - Accessibilità al pezzo senza collisioni. - Alimentazione a pressione senza fili.Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:Leva di serraggio per morsa a leva rotante K1857.Fornituran. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.Nota disegno:1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi K1857) 2) Corsa (vedi K1857) 3) Vedi accessori 4) Profilo di installazione 5) Bordi smussati 6) allentare 7) serrare Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Diametro del pistone | Tipo di attacco | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1870.121304 | 12 | canali forati | 27 | 19,5 | 20 | 21 | M4x25 | M4x8 | 15 | 22 | 21 | 7 | | | 208,97 € | | K1870.161304 | 16 | canali forati | 34 | 25 | 27 | 28 | M5x35 | M5x11 | 20 | 24 | 28 | 10,5 | | | 222,45 € | | K1870.201304 | 20 | canali forati | 40 | 30 | 34 | 35 | M6x40 | M6x10 | 25 | 27,5 | 35 | 9 | | | 287,62 € | | K1870.251304 | 25 | canali forati | 52 | 38,5 | 43 | 44 | M8x50 | M8x12 | 31,25 | 32 | 43,75 | 11,5 | | | 305,59 € | | K1870.321304 | 32 | canali forati | 66 | 49 | 57 | 58 | M10x65 | M10x16 | 40 | 37 | 56 | 15,5 | | | 320,25 € | | K1870.401304 | 40 | canali forati | 78 | 59 | 71 | 72 | M12x80 | M12x18 | 50 | 46 | 70 | 17,5 | | | 370,65 € | |
N. ordine | Diametro del pistone | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | R | Forza del pistone a 6 bar (kN) | Superficie del pistone effettiva (cm²) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1870.121304 | 12 | 22,5 | 12 | 9,5 | 27 | 9,75 | 3,75 | 7,5 | 13,5 | 0,14 | 2,27 | | | 208,97 € | | K1870.161304 | 16 | 24,5 | 13 | 10 | 35 | 13,5 | 4,5 | 10 | 17 | 0,27 | 4,52 | | | 222,45 € | | K1870.201304 | 20 | 28 | 15 | 11 | 41,5 | 16,5 | 5 | 12,5 | 20 | 0,42 | 7,06 | | | 287,62 € | | K1870.251304 | 25 | 33 | 19 | 13 | 53,5 | 20,75 | 6,75 | 15,63 | 26 | 0,68 | 11,34 | | | 305,59 € | | K1870.321304 | 32 | 38 | 21 | 14,5 | 68 | 26,5 | 8,5 | 20 | 33 | 1,27 | 21,23 | | | 320,25 € | | K1870.401304 | 40 | 47 | 28 | 18,5 | 82 | 33,5 | 9,5 | 25 | 39 | 1,99 | 33,18 | | | 370,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|