- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1862Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli compatte sono progettate per dispositivi di serraggio in cui i punti di serraggio devono essere liberi durante la rimozione o l'inserimento del pezzo. Sono inoltre adatti a condizioni di installazione ristrette. Le morse girevoli compatte funzionano come cilindri di trazione ad azione singola o doppia. Per le morse girevoli compatte è possibile scegliere tra tre tipi di alloggiamento e vari metodi di azionamento. Il movimento di serraggio viene avviato da un movimento combinato di rotazione e corsa. La corsa di serraggio vera e propria avviene con un movimento lineare. Sono disponibili diverse versioni con angolo di rotazione a destra o a sinistra di 90°. Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio. Guarnizione NBR.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:Se il flusso volumetrico consentito sulla morsa girevole rischia di essere superato, è necessario installare una valvola di non ritorno a farfalla intermedia. La pressione di esercizio ammissibile delle morse girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio. Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle morse girevoli.
A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle morse girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.
Il braccio di serraggio per la morsa girevole compatta non è incluso nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzo- Raccordo filettato - Raccordo flangiato con O-ring - Canali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 350 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Struttura compatta. - Numerose varianti. - Accesso al pezzo senza collisioni.Su richiesta:Accessori:Braccio di serraggio per morsa girevole compatta K1863.Fornitura- 1 x ghiera a intagli M27x1,5 (solo per morsa girevole compatta K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200). - 1 x vite o dado per supporto del braccio di serraggio.Nota disegno:Forma AGW: flangia in alto, Raccordo filettato Forma AOF: flangia in alto, Raccordo O-ring flangiato Forma BGW: flangia in basso, Raccordo filettato Forma BOF: flangia in basso, Raccordo O-ring flangiato Forma C: filetto
1) profilo di montaggio 2) vedi accessori 3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato. 4) rotazione a sinistra 5) rotazione a destra 6) compresi nella fornitura Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Tipo di attacco | Direzione di rotazione | Diametro del pistone | Corsa | B | B1 | B2 | B3
| B4 | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1862.14081104190100 | A | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 403,20 € | | K1862.14081204190100 | A | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 403,20 € | | K1862.14081104190200 | A | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 403,20 € | | K1862.14081204190200 | A | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 403,20 € | | K1862.14062104190100 | A | ad azione singola | raccordo filettato | a destra | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 400,05 € | | K1862.14062204190100 | A | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 370,65 € | | K1862.14062104190200 | A | ad azione singola | raccordo filettato | a sinistra | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 400,05 € | | K1862.14062204190200 | A | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 370,65 € | |
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Tipo di attacco | Direzione di rotazione | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Flusso di volume massimo (cm³/s) | Fabbisogno di olio / corsa (cm³) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1862.14081104190100 | A | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 403,20 € | | K1862.14081204190100 | A | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 403,20 € | | K1862.14081104190200 | A | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 403,20 € | | K1862.14081204190200 | A | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 403,20 € | | K1862.14062104190100 | A | ad azione singola | raccordo filettato | a destra | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 400,05 € | | K1862.14062204190100 | A | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 370,65 € | | K1862.14062104190200 | A | ad azione singola | raccordo filettato | a sinistra | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 400,05 € | | K1862.14062204190200 | A | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 370,65 € | |
|
Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma B, flangia in basso |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Tipo di attacco | Direzione di rotazione | Diametro del pistone | Corsa | B | B2 | B3
| B4 | D | G | H | H2 | H3 | H5 | H6 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1862.14081105190100 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 388,50 € | | K1862.14081205190100 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 388,50 € | | K1862.14081105190200 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 388,50 € | | K1862.14081205190200 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 388,50 € | | K1862.14062105190100 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a destra | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 384,30 € | | K1862.14062205190100 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 384,30 € | | K1862.14062105190200 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a sinistra | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 384,30 € | | K1862.14062205190200 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 384,30 € | |
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Tipo di attacco | Direzione di rotazione | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | L | L3 | L8 | Flusso di volume massimo (cm³/s) | Fabbisogno di olio / corsa (cm³) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1862.14081105190100 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 388,50 € | | K1862.14081205190100 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 388,50 € | | K1862.14081105190200 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 388,50 € | | K1862.14081205190200 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 388,50 € | | K1862.14062105190100 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a destra | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 384,30 € | | K1862.14062205190100 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 384,30 € | | K1862.14062105190200 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a sinistra | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 384,30 € | | K1862.14062205190200 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 384,30 € | |
|
Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Tipo di attacco | Direzione di rotazione | Diametro del pistone | Corsa | D | D3 | D4 | G | H | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | H8 | H9 | L8 | Flusso di volume massimo (cm³/s) | Fabbisogno di olio / corsa (cm³) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1862.14081306190100 | C | a doppia azione | canali forati | a destra | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 323,40 € | | K1862.14081306190200 | C | a doppia azione | canali forati | a sinistra | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 323,40 € | | K1862.14062306190100 | C | ad azione singola | canali forati | a destra | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 317,10 € | | K1862.14062306190200 | C | ad azione singola | canali forati | a sinistra | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 317,10 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|