- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1814Staffa girevole pneumatica avvitabile |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base alluminio. Pistone acciaio.Versione:Corpo base anodizzato colore nero. Pistone con cromatura dura.Nota:Le staffe girevoli pneumatiche avvitabili sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo. Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole avvitabile può essere fissata con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 o di una flangia filettata (K1820).
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
Inclusa vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.
Braccio tenditore, ghiera a intagli e flangia filettata non inclusi nella fornitura.Accessori:K1816 Braccio di serraggio per staffa girevole. K2059 Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852. K1820 Flangia filettata.Nota disegno:1) Serraggio 2) Rilascio 3) Corsa di rotazione 4) Corsa di serraggio 5) Rilasciato 6) Serrato 7) Rotazione sinistrorsa 8) Rotazione destrorsa Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Versione 2 | Tipo di stampo | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1814.112 | 12 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 263,82 € | | K1814.116 | 16 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 263,82 € | | K1814.120 | 20 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 263,82 € | | K1814.125 | 25 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 263,82 € | | K1814.132 | 32 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 273,60 € | | K1814.140 | 40 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 308,34 € | | K1814.150 | 50 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 376,95 € | | K1814.163 | 63 | avvitabile | con rotazione destrorsa | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 420,00 € | | K1814.212 | 12 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 263,82 € | | K1814.216 | 16 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 263,82 € | | K1814.220 | 20 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 263,82 € | | K1814.225 | 25 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 263,82 € | | K1814.232 | 32 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 273,60 € | | K1814.240 | 40 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 308,34 € | | K1814.250 | 50 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 376,95 € | | K1814.263 | 63 | avvitabile | con rotazione sinistrorsa | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 420,00 € | |
N. ordine | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | S1 | S2 | Corsa S | F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1814.112 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 263,82 € | | K1814.116 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 263,82 € | | K1814.120 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 263,82 € | | K1814.125 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 263,82 € | | K1814.132 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 273,60 € | | K1814.140 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 308,34 € | | K1814.150 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 376,95 € | | K1814.163 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 420,00 € | | K1814.212 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 263,82 € | | K1814.216 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 263,82 € | | K1814.220 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 263,82 € | | K1814.225 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 263,82 € | | K1814.232 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 273,60 € | | K1814.240 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 308,34 € | | K1814.250 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 376,95 € | | K1814.263 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 420,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|