- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1815Staffa girevole pneumatica |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Pistone a doppio effetto in acciaio inox.Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico. La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio. La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio tenditore K1816 - Adattatore K1817Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Dimensioni | A | A1 | A2 | A3 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1815.1121 | con rotazione destrorsa | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 269,25 € | | K1815.1161 | con rotazione destrorsa | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 276,85 € | | K1815.2121 | con rotazione sinistrorsa | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 269,25 € | | K1815.2161 | con rotazione sinistrorsa | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 276,85 € | |
N. ordine | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Corsa S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1815.1121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 269,25 € | | K1815.1161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 276,85 € | | K1815.2121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 269,25 € | | K1815.2161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 276,85 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Dimensioni | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1815.1201 | con rotazione destrorsa | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 | | | 280,11 € | | K1815.2201 | con rotazione sinistrorsa | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 | | | 280,11 € | |
N. ordine | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Corsa S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1815.1201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 | | | 280,11 € | | K1815.2201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 | | | 280,11 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Dimensioni | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1815.1251 | con rotazione destrorsa | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 280,11 € | | K1815.1321 | con rotazione destrorsa | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 290,97 € | | K1815.1401 | con rotazione destrorsa | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 301,82 € | | K1815.1501 | con rotazione destrorsa | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 362,25 € | | K1815.1631 | con rotazione destrorsa | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 405,30 € | | K1815.2251 | con rotazione sinistrorsa | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 280,11 € | | K1815.2321 | con rotazione sinistrorsa | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 290,97 € | | K1815.2401 | con rotazione sinistrorsa | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 301,82 € | | K1815.2501 | con rotazione sinistrorsa | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 362,25 € | | K1815.2631 | con rotazione sinistrorsa | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 405,30 € | |
N. ordine | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Corsa S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1815.1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 280,11 € | | K1815.1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 290,97 € | | K1815.1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 301,82 € | | K1815.1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 362,25 € | | K1815.1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 405,30 € | | K1815.2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 280,11 € | | K1815.2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 290,97 € | | K1815.2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 301,82 € | | K1815.2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 362,25 € | | K1815.2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 405,30 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|