DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio. Elemento di serraggio e battuta acciaio per molle.Versione:Corpo base trattato termicamente.Indicazioni per l'acquisto:Il numero d'ordine indica un paio composto da un elemento di serragg89 e da una battuta di arresto.Nota:Ruotando la vite eccentrica sull'elemento di serraggio il pezzo viene pressato verso il basso (effetto discendente). Inoltre l'elemento di serraggio preme il pezzo contro la battuta e consente quindi un posizionamento parallelo al piano. Il lato della battuta fornisce un riferimento che consente ripetizioni precise. Corsa dell'eccentrico: 1,2 mm.Utilizzo:Indicati su dispositivi e su tavole con cave a T per serraggi multipli e di pezzi singoli.Nota disegno:
1) Vite eccentrica 2) Elemento di serraggio 3) Battuta 4) Corpo base
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.