Gruppi merceologici
Tenditore piatto, sottile, Forma A
K1168_A

Tenditore piatto, sottile, Forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Nota disegno:
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1168_A Tenditore piatto, sottile, Forma A 242 kB

Disegni

Tenditore piatto, sottile, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1168.104A15544M4735223128622,7 25,45 €
K1168.105A19755M59462,5281410735,4 27,86 €

Altri articoli di questa categoria