DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso. Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.Nota disegno:
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.