Gruppi merceologici
Staffe verticali con collare e leva a camma
K0013

Staffe verticali con collare e leva a camma

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo base e staffa verticale in acciaio da bonifica.
Impugnatura in getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno per cerniera, vite prigioniera e rondella in acciaio inox 1.4305.

Versione:Corpo base e staffa verticale trattati termicamente e bruniti. Leva di serraggio nera verniciata a polvere.
Rondella di pressione nera.
Perno per cerniera, vite prigioniera e rondella a finitura naturale.
Nota:Ideale per i bloccaggi in cui i pezzi devono essere inseriti dall'alto in quanto la staffa verticale può essere inclinata per facilitare l'inserimento o la rimozione del pezzo.

L'altezza di serraggio esatta viene impostata con l'aiuto di un cacciavite con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera. Con la vite di sicurezza è possibile garantire questa impostazione. La lunghezza S corrisponde alla corsa di serraggio dell'eccentrico.
Nota disegno:
1) Vite di sicurezza per perno
2) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0013 Staffe verticali con collare e leva a camma 192 kB

Disegni

Staffe verticali con collare e leva a camma

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWCorsa
S
F
kN
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0013.106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 92,73 €
K0013.108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 92,73 €
K0013.110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 105,46 €
K0013.112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 123,63 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33