Gruppi merceologici
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
K0081

Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio. Corpo base e riscontro in acciaio colato.
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione:zincato e passivato.
Corpo base, riscontro e maniglia fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0081 Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro 167 kB

Disegni

Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
trazione
F1 N
Corsa
L min
Corsa
L max.
Corsa
L1 min.
Corsa
L1 max.
Corsa di
serraggio
L2
AA1A2A3A4BB1B3DD1HSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0081.1650120°6002000016500270320388860602437186574502810,3101151027 120,27 €
K0081.1900120°60040000190003353955211270823644227884563412,4121321233,5 130,86 €