Gruppi merceologici
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
K0082

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota disegno:
1) Bordo e riscontro per montaggio allineato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0082 Attrezzo di chiusura verticale con riscontro 243 kB

Disegni

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
trazione
F1 N
Corsa
L1 min.
Corsa
L1 max.
Corsa di
serraggio
L2
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HL3SCADAcc.PrezzoOrdinare
K0082.0140Nacciaio inox145°100200018001252226134,51124362419165,2442762,5 34,19 €
K0082.0250Nacciaio inox145°1504000270012834351961432483326216,56641153 48,05 €
K0082.0450Nacciaio inox145°2007000450014045513281940644536288,58851524 91,03 €
K0082.0140acciaio145°100200018001252226134,51124362419165,2442762,5 26,43 €
K0082.0250acciaio145°1504000270012834351961432483326216,56641153 39,01 €
K0082.0450acciaio145°2007000450014045513281940644536288,58851524 65,36 €