Gruppi merceologici
Ginocchiera a spinta orizzontale mini
K0745

Ginocchiera a spinta orizzontale mini

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Ginocchiera a spinta orizzontale con altezza molto ridotta. I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.Nota disegno:
Forma A: sollecitazione di compressione per rotazione in senso antiorario
Forma B: sollecitazione di compressione per rotazione in senso orario
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0745 Ginocchiera a spinta orizzontale mini 162 kB

Disegni (sintesi completa)

Ginocchiera a spinta orizzontale mini

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Corsa
S
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0745.10050A16500500 15,59 €
K0745.20050B16500500 15,59 €