DescrizioneMateriale:Morsetto ad azione rapida acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Sensore di forza acciaio inox.
Alloggiamento dell'elettronica acciaio inox.
Boccola distanziatrice acciaio inox.
Perno filettato accio inox.
Tappo di protezione resina termoplastica.Versione:Elementi in accio inox lucido.
Tappo di protezione nero.Nota:incl. 1 set pezzi di serraggio K1464Dati tecnici:Sensore di forza:
Forza nominale Fnom: forza di serraggio F4
Intervallo di taratura: 0 - forza di serraggio F4
Precisione dell'intero sistema: 5% Fnom
Forza limite FL: 120% Fnom
Forza di rottura FB: >200% Fnom
Intervallo della temperatura nominale BT,nom: -20 - +60 °C
Elettronica amplificatore:
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V DC
Segnale di uscita (valore caratteristico nominale) Cnom: 4 - 20 mA 3 conduttori
Carico ammesso: <(Ub- 10V)/0,024 A
Collegamento elettrico: M12x1
Occupazione del collegamento:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+
Grado di protezione: IP66
Utilizzo:Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse fungono da dispositivo di montaggio e di arresto.
La ginocchiera ad azione rapida con sensore di forza consente la misurazione e l'impostazione della forza di serraggio. In questo modo è possibile definire e rintracciare i pezzi da lavorare.
L'elemento di fissaggio serve per l'impostazione della forza di serraggio. Per pezzi da lavorare di diverso spessore sono disponibili elementi di fissaggio con altezze diverse.Accessori:K1464Nota disegno:1) Elemento di fissaggio K1464
Particolarità: