Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma H, per ginocchiera di serraggio rapida orizzontale
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido. Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato. Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..Materiale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.Dati tecnici:Sensore induttivo: Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO) Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC Corrente d'esercizio 100 mA Distanza di commutazione 0,8 mm Frequenza di commutazione 5000 Hz Resistente al cortocircuito; sì Protezione da inversione di polarità: sì Grado di protezione: IP 67 Tipo di attacco: cavo 0,3 m, poliuretano, con connettori a spina Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C Omologazione: CE, c-UL-us, EACMontaggio:Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e impostato sulla lunghezza L1. Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio. La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido. La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.Accessori:K0660 K1276 K1737Sicurezza:I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED
BN = marrone BK = nero BU = blu
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.