HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniera da avvitare in acciaio inox
K1347

Cerniera da avvitare in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301.Versione:finitura opaca.Nota:Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.Nota disegno:
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati
2) Nottolino di lubrificazione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1347 Cerniera da avvitare in acciaio inox 140 kB
 TH_006_Scharniere_it 309 kB

Disegni

Cerniera da avvitare in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.06701161932186321911670655176,68189 24,64 €