HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniera da avvitare regolabile in acciaio inox
K1346

Cerniera da avvitare regolabile in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4571.Versione:satinato.Nota:Cerniera da avvitare per porte interne, avvitabile dall'esterno, regolabile in altezza fino a ±4mm mediante perno filettato. L'aggiunta del titanio nell'acciaio inox 1.4571 aumenta la resistenza alla corrosione. L'angolo di apertura è di max. 180°.Nota disegno:
1) Perno filettato M4, DIN 916
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1346 Cerniera da avvitare regolabile in acciaio inox 170 kB
 TH_006_Scharniere_it 309 kB

Disegni

Cerniera da avvitare regolabile in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1346.068846171141746268810080106,38286 83,09 €