HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniera in plastica, con fori oblunghi
K0437

Cerniera in plastica, con fori oblunghi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.Versione:Cerniera colore nero. Asse non trattato.Nota:Le cerniere possono essere regolate in orizzontale per una messa a punto ottimale.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0437 Cerniera in plastica, con fori oblunghi 205 kB
 TH_006_Scharniere_it 309 kB

Disegni

Cerniera in plastica, con fori oblunghi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0437.40202065400,50,3 2,79 €