Gruppi merceologici
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura
K1176_FS

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione:Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1176_B Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura 137 kB
 Scheda tecnica K1176_FS Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura 167 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
Colore
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1176.4018010Amolla di richiamoacciaio-40-180--41,5 21,84 €
K1176.4018011Bmolla di richiamoacciaio-4022,718060441,5 23,86 €
K1176.14018010Amolla di richiamoacciaio inox A2-40-180--41,5 30,31 €
K1176.14018011Bmolla di richiamoacciaio inox A2-4022,718060441,5 33,49 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33