Gruppi merceologici
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm
K1174

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Cerniere in versione rullata.
Angolo di apertura 270°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1174 Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm 160 kB
 Nota tecnica per cerniere a molla 91,6 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1174.20750acciaio2011,275602,81,80,811801210 8,98 €
K1174.120750acciaio inox A22011,275602,81,80,814301740 13,78 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33