DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.Nota:Cerniere angolari con dadi di fissaggio e parte centrale allungata per ante a battuta interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno.
La cerniera è utilizzabile universalmente a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°.
La consegna avviene non assemblata. I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.