- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
La serratura a scatto per una chiusrua sicura e veloce
Le serrature a scatto KIPP permettono di chiudere rapidamente e facilmente dei dispositivi. Grazie alla loro struttura, le serrature restano ben chiuse anche in caso di urti e vibrazioni. La varietà di modelli permette di utilizzare le serrature a scatto come sistema di chiusura nei più diversi luoghi. |
|
|
Che cos'è una chiusura a scatto e come funziona?
La serratura a scatto è una soluzione rapida e conveniente per chiudere in modo sicuro elementi come le porte. Grazie al loro design, rimangono chiusi anche in caso di forti urti e vibrazioni. Il funzionamento è molto semplice: basta premere ed è fatta. A causa della grande varietà di modelli diversi, le serrature a scatto di KIPP possono essere aperte in vari modi: tirando, premendo e girando, premendo e tirando o spingendo e tirando. |
|
|
Modelli e caratteristiche
Grazie alla molteplicità di modelli, le serrature a scatto possono essere utilizzate per diverse applicazioni. Ogni versione possiede delle proprietà particolari che la rendono più o meno adatta all'applicazione successiva. Per questo motivo è importante esaminare nel dettaglio i diversi modelli prima di scegliere una serratura a scatto. |
|
|
Chiusure a scatto con maniglia
Per gli sportelli sottili con spessore del battente da 0,6 a 1 mm, sono ideali le serrature a scatto con maniglia. Grazie al loro montaggio senza attrezzi, si installano rapidamente: inserire la serratura nella foratura e spingerla in avanti, fatto. Per aprire lo sportello, la chiusura deve essere spostata di lato e poi tirata. Una molla incorporata riporta la chiusura a scatto nella sua posizione originale. Ciò permette anche una chiusura affidabile con una semplice pressione. |
|
|
Chiusure a scatto con maniglia ripiegabile
La gamma di prodotti KIPP comprende anche delle chiusure a scatto con maniglia ripiegabile. Il loro vantaggio è che la maniglia non sporge. Ciò permette di installare la serratura a scatto a filo in oggetti come porte o sportelli. La chiusura è in plastica ed è precaricata da una molla. Questo evita il battito della chiusura in caso di vibrazioni e urti. Per alcune applicazioni, sono disponibili modelli con serratura incorporata. Queste serrature a scatto con chiusura a chiave impediscono l'apertura non autorizzata o involontaria. Sono adatte per spessore del battente da 2 a 22 mm. |
|
|
Chiusure a scatto con pulsante
Questi modelli possono essere distinti tra chiusure a scatto con pulsante e chiusure a scatto con pulsante girevole. In entrambi i casi, l'apertura avviene premendo il pulsante in modo che questo fuoriesca. Nei modelli con pulsante girevole, basta girare la manopola per sbloccare la serratura e aprire la porta, lo sportello o il cofano. Nelle serrature con un pulsante non girevole, il dispositivo può essere aperto tirando questo pulsante. Per chiudere lo sportello basta esercitare una leggera pressione. La chiusura a scatto scatta in posizione e si chiude in modo sicuro. A questo punto il pulsante può essere di nuovo abbassato. Sono adatte per spessore del battente da 1,2 a 19 mm. |
|
|
Aree di utilizzo delle chiusure a scatto
Le chiusure a scatto possono essere utilizzate in quasi tutte le applicazioni in cui, per esempio, una porta o uno sportello devono essere chiusi in modo sicuro. Grazie al loro montaggio a filo, occupano poco spazio e non si notano. Per le loro speciali proprietà, le chiusure a scatto sono ideali in aree in cui gli urti o le vibrazioni riaprirebbero le serrature convenzionali. Per questo motivo vengono utilizzati, tra l'altro, sulle navi dove è importante che tutto rimanga al suo posto, soprattutto in caso di mare grosso. Ma anche in caso di brusche manovre di guida nelle ambulanze o di vibrazioni continue, come quelle che si verificano su macchine o motori, le chiusure a scatto rimangono saldamente chiuse. |
|
|
Durevoli e resistenti grazie al materiale adatto
Le serrature a scatto di KIPP sono fatte di plastica o di plastica composita PC/ABS. Questa combinazione conferisce ai prodotti una resistenza molto elevata e un'alta resistenza agli urti a basse temperature. Inoltre, è molto resistente al calore. Questo materiale composito conferisce alle nostre serrature a scatto una grande versatilità e durata. Il nostro assortimento comprende modelli nei colori nero, bianco e beige. |
|
|
Acquista le serrature a scatto comodamente da KIPP
Nel nostro negozio online troverete un gran numero di serrature a scatto di alta qualità. Acquistate la serratura a scatto giusta da HEINRICH KIPP WERK. Grazie ai nostri alti livelli di stock, possiamo garantire una consegna veloce! Se non trovate l'articolo adatto alle vostre esigenze, contattateci. I nostri esperti sono lieti di sviluppare insieme a voi delle soluzioni speciali adatte alle vostre particolari esigenze. |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|