Gruppi merceologici
Cavetto Bowden per dispositivo di sgancio
K1646

Cavetto Bowden per dispositivo di sgancio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:
Fune metallica in acciaio inox.
Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Manicotto POM.
Nipplo in Zamak.
Nipplo a vite in acciaio.
Versione:Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero.
Nipplo a vite zincato.
Nota:I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il dispositivo di sgancio con azionamento a distanza.
Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.

Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm).
Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.

Resistenza alla trazione max. 500 N.
Accessori:Dispositivo di sgancio K1481FornituraFune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo a vite.Nota disegno:
1) Manicotto
2) Nipplo a vite
3) Struttura 1x19
4) Nipplo
5) Guaina
6) Fune metallica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1646 Cavetto Bowden per dispositivo di sgancio 207 kB

Disegni

Cavetto Bowden per dispositivo di sgancio

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1646.11X05007815954,8500464,419,52,52,5 8,55 €
K1646.11X10007815954,81000964,419,52,52,5 9,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33