- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Fune metallica in acciaio inox. Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno. Manicotto POM. Nipplo in Zamak. Nipplo a vite in acciaio.Versione:Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero. Nipplo a vite zincato.Nota:I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il dispositivo di sgancio con azionamento a distanza. Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.
Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm). Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.
Resistenza alla trazione max. 1000 N.Accessori:Tasto di sgancio K1481 o serratura a scatto K1851.FornituraFune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo a vite.Nota disegno:1) Manicotto 2) Nipplo a vite 3) Struttura 1x19 4) Nipplo 5) Guaina 6) Fune metallica Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1646.11X0500 | 7 | 8 | 1,5 | 5 | 9 | 5 | 4,8 | 500 | 464,4 | 19,5 | 2,5 | 2,5 | | | 9,84 € | | K1646.11X1000 | 7 | 8 | 1,5 | 5 | 9 | 5 | 4,8 | 1000 | 964,4 | 19,5 | 2,5 | 2,5 | | | 10,36 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|