- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1654Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani. L'angolare di montaggio funge da battuta se non è presente una superficie di chiusura idonea.
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco. Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.Modalità di utilizzoNello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta ruotando o verso sinistra o verso destra. Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.Utilizzo:- Industria automobilistica - Tecnologia medicale - Ingegneria meccanica/costruzione di macchine - Costruzione di navi e imbarcazioni - Settore aeronautico e spaziale - Industria del mobileMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno. 2. Applicazione dell'angolare di montaggio. 3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.FornituraSono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio. Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).Nota disegno:1) Pulsante 2) Perni di guida anti-rotazione 3) Battente della porta 4) Telaio 5) Dado di montaggio 6) Alloggiamento 7) Angolare di montaggio 8) Spina (su richiesta) 9) Sezione anti-rotazione (su richiesta) 10) Sezione di montaggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1654.247400 | nero | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 21,15 € | | K1654.247401 | cromato | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 31,85 € | | K1654.247402 | bianco | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 21,15 € | | K1654.247403 | beige | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 21,15 € | |
N. ordine | Colore corpo base | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T1 | Carico di esercizio max in N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1654.247400 | nero | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 a 60 | 1,2-19 | | | 21,15 € | | K1654.247401 | cromato | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 a 60 | 1,2-19 | | | 31,85 € | | K1654.247402 | bianco | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 a 60 | 1,2-19 | | | 21,15 € | | K1654.247403 | beige | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 a 60 | 1,2-19 | | | 21,15 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|