Gruppi merceologici
Chiusure a leva con staffa di fissaggio
K0044

Chiusure a leva con staffa di fissaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.

Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0044 Chiusure a leva con staffa di fissaggio 187 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva con staffa di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0044.1330571acciaio2,81000 1,65 €
K0044.1330572acciaio inox2,81000 2,86 €
K0044.2350741acciaio3,22000 1,50 €
K0044.2350742acciaio inox3,22000 4,16 €
K0044.9136281acciaio-- 0,24 €
K0044.9136282acciaio inox-- 0,56 €
K0044.9242451acciaio-- 0,38 €
K0044.9242452acciaio inox-- 0,98 €