Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma B
K0046_SVB

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Nota disegno:
Forma B con sicura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0046_SVB Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma B 161 kB

Disegni

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0046.2420721acciaioB1000 6,92 €
K0046.2420722acciaio inoxB1000 14,35 €