DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.Nota disegno:Particolarità: