HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Dispositivo di apertura d'emergenza
K1497

Dispositivo di apertura d'emergenza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base: plastica PA 6, rinforzata con sfere di vetro.
Pulsante: plastica PA 6, rinforzata con sfere di vetro.
Elemento di sblocco: acciaio.
Versione:Corpo base colore nero.
Pulsante colore rosso.
Elemento di sblocco zincato.
Nota:Per lo sbloccaggio di emergenza posteriore di chiusure a scatto. Il montaggio avviene senza lavorazione meccanica con due viti a testa cilindrica (preferibilmente DIN 912 M6x12). Compatibile con tutti i tipi di chiusura a scatto.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1497 Dispositivo di apertura d'emergenza 547 kB

Disegni

Dispositivo di apertura d'emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Larghezza
cava
H
min.
H
max.
PCADAcc.PrezzoOrdinare
K1497.930508/10305030-50 23,68 €
K1497.960808/10608060-80 23,68 €